2 XL PD CTL

2 XL PD CTL
2 XL PD CTL

Welle, 60 Case, 1.9991 / 1.9994 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse XL, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 202 in Lang +/- 1/16"

Lead Time:  2500 Days 
14,10 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit XR-Lagern
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
  • Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.9991 / 1.9994 in 
[G]1/2-13 
Länge202 in +/- 1/16" 
Maß [X]4 in